카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Firma
ABA BEUL GLOBAL
Beschreibung
ABA Kolbenventil Innengewinde, mit Entleerung, Messing - QUICKTURN Kolbenventil IG,MS,m.Entl
Stückliste
71301.104.2
PREVIEW
SA010ID04
Herstellername
ABA BEUL GmbH
SA810ID03
Bestell-Nummer
SA810ID04
DataNorm-Nummer
SA810ID06
GTIN-Nummer
SA810ID10
Beschreibungstext
SA700ID04
Armaturentyp
Festwiderstand
SA100ID04
Armaturenart
Absperrarmaturen
SA110ID04
Armaturen-Typbezeichnung
QUICKTURN Kolbenventil (Innengewinde) Gehäusewerkstoff Messing
SA200ID03
Gehäusebauformen
Durchgang
SA300ID03
Anschlussarten
Innengewinde
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
Messing
SA700ID06
kvs-Wert
m³/h
SA700ID07
max. Betriebstemperatur
90 °C
SA700ID08
max. Betriebsdruck
16 bar
SA700ID15
Voreinstellbar/Einsatz
nein
SA700ID23
Schallschutzklasse, DIN 4109
Schallschutzklasse 1, DIN 4109
SA700ID30
Produktname
SA700ID32
Nennmaß
SA700ID34
Nenndruck
16
SA700ID35
min. Betriebstemperatur
4 °C
INFO
Zertifikate Info
Link zum Zertifikat
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
17
SA010ID05
Revisionsdatum der Datei
20220810
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201601
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드