Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
Firma
ABA BEUL
Beschreibung
ABA System-UP-Kolbenventil Sanha, Rotguss - ABA System-UP-Ventil Sanha,RG
Stückliste
71814.015.2-15_(0)
PREVIEW
SA010ID04
Herstellername
ABA BEUL GmbH
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
17
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201601
SA810ID03
Bestell-Nummer
SA810ID04
DataNorm-Nummer
SA810ID06
GTIN-Nummer
SA810ID10
Beschreibungstext
SA100ID04
Armaturenart
Absperrarmaturen
SA110ID04
Armaturen-Typbezeichnung
QUICKTURN Unterputzventil (Pressanschluss) Gehäusewerkstoff Rotguss
SA200ID03
Gehäusebauformen
Durchgang
SA300ID03
Anschlussarten
Pressanschluss
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
Rotguss
SA700ID32
Nennmaß
SA700ID34
Nenndruck PN
16
SA700ID06
kvs-Wert
m³/h
SA700ID35
min. Betriebstemperatur
4 °C
SA700ID07
max. Betriebstemperatur
90 °C
SA010ID05
Revisionsdatum der Datei
20220810
SA700ID08
max. Betriebsdruck
16 bar
SA700ID15
Voreinstellbar/Einsatz
nein
SA700ID23
Schallschutzklasse, DIN 4109
Schallschutzklasse 1, DIN 4109
INFO
Zertifikate Info
Link zum Zertifikat
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型