Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ABA BEUL
Beschreibung
ABA UP-Wasserzählerblock Mini DUO-ÖKO, G2 koaxial Messing
Stückliste
71740.106.2_3/4_0
PREVIEW
SA010ID04
Herstellername
ABA BEUL GmbH
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
17
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201601
SA700ID04
Armaturtyp
Messeinrichtungen
SA810ID03
Bestell-Nummer
71740.106.2
SA810ID04
DataNorm-Nummer
71740.106.2
SA810ID06
GTIN-Nummer
4042816419290
SA810ID10
Beschreibungstext
ABA UP-Block Mini DUO-ÖKO-MS
SA100ID04
Armaturenart
Mess- und Zähleinrichtungen
SA110ID04
Armaturen-Typbezeichnung
ABA UP-Wasserzählerblock Mini DUO-ÖKO, G 2 koaxial Gehäusewerkstoff Messing
SA200ID03
Gehäusebauformen
Durchgang
SA300ID03
Anschlussarten
Innengewinde
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
Messing
SA700ID32
Nennmaß
20
SA700ID34
Nenndruck PN
16
SA700ID06
kvs-Wert
2.50 m³/h
SA700ID35
min. Betriebstemperatur
4 °C
SA700ID07
max. Betriebstemperatur
90 °C
SA010ID05
Revisionsdatum der Datei
20110606
SA700ID08
max. Betriebsdruck
16 bar
SA700ID15
Voreinstellbar/Einsatz
Nein
SA700ID23
Schallschutzklasse, DIN 4109
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models