Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ABC120-1012L - Bel Power Solutions
Bill of material
ABC120-1012L
DESC
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 120W, Output 12VDC, 10A, Input 85-264VAC, Molex Header
POWER
Power
120 W
VI
Voltage Input
85-264 VAC
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
10 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
PN
Part Number
ABC120-1012L
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Bel Fuse
    abc150_1t48g - Bel Power Solutions
    SIEMENS
    Panel PC
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей