Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
abc150_1012g - Bel Power Solutions
Bill of material
ABC150-1012G
PN
Part Number
ABC150-1012G
DESC
Description
Open Frame AC-DC Power Supply, Power 150W, Output 12VDC, 12.5A, Input 90-264VAC, JST Connector, RoHS Compliant
POWER
Power
150 W
VI
Voltage Input
90-264 VAC
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
12,5 A
OT
Operating Temperature
-20 to 70 °C
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)