Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
abc275_1048l - Bel Power Solutions
Bill of material
ABC275-1048L
PN
Part Number
ABC275-1048L
DESC
Description
Open Frame AC-DC Power Supply, Power 275W, Output 48VDC, 5.2A, Input 80-264VAC, Molex Header
POWER
Power
275 W
VI
Voltage Input
80-264 VAC
OV
Output Voltage
48 VDC
OC
Output Current
5,2 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    TE Connectivity
    Rings & Spades
    LAPP
    SKINDICHT® LA - Grommet in CR
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)