Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
abc300_1t15g - Bel Power Solutions
Bill of material
ABC300-1T15G
PN
Part Number
ABC300-1T15G
DESC
Description
Open Frame AC-DC Power Supply, Power 300W, Output 15VDC, 20A, Input 90-264VAC, Screw Terminal, RoHS Compliant
POWER
Power
300 W
VI
Voltage Input
90-264 VAC
OV
Output Voltage
15 VDC
OC
Output Current
20 A
OT
Operating Temperature
-20 to 70 °C
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Bel Fuse
    abc600_1052g - Bel Power Solutions
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD