Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
abc300_1t15g - Bel Power Solutions
Bill of material
ABC300-1T15G
PN
Part Number
ABC300-1T15G
DESC
Description
Open Frame AC-DC Power Supply, Power 300W, Output 15VDC, 20A, Input 90-264VAC, Screw Terminal, RoHS Compliant
POWER
Power
300 W
VI
Voltage Input
90-264 VAC
OV
Output Voltage
15 VDC
OC
Output Current
20 A
OT
Operating Temperature
-20 to 70 °C
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Bel Fuse
    abc600_1052g - Bel Power Solutions
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей