Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
abc350_1048l - Bel Power Solutions
Bill of material
ABC350-1048L
PN
Part Number
ABC350-1048L
DESC
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 350W, Output 48VDC, 4.17A, Input 90-264VAC, Molex Header
POWER
Power
350 W
VI
Voltage Input
90-264 VAC
OV
Output Voltage
48 VDC
OC
Output Current
4,17 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型