Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
abc400_1048g - Bel Power Solutions
Bill of material
ABC400-1048G
PN
Part Number
ABC400-1048G
DESC
Description
Open Frame AC-DC Power Supply, Power 400W, Output 48VDC, 8.5A, Input 90-264VAC, RoHS Compliant
POWER
Power
400 W
VI
Voltage Input
90-264 VAC
OV
Output Voltage
48 VDC
OC
Output Current
8,5 A
OT
Operating Temperature
-10 to 50 °C
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés