Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
abc41_1t24l - Bel Power Solutions
Bill of material
ABC41-1T24L
PN
Part Number
ABC41-1T24L
DESC
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 40W, Output 24VDC, 1.67A, Input 85 - 264VAC, Screw Terminal
POWER
Power
40 W
VI
Voltage Input
85 - 264 VAC
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
1,67 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей