Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
abc450_1t15g_s - Bel Power Solutions
Bill of material
ABC450-1T15G-S
PN
Part Number
ABC450-1T15G-S
DESC
Description
Open Frame AC-DC Power Supply, Power 450W, Output 15VDC, 30A, Input 90-264VAC, Screw Terminal, RoHS Compliant, Side Fan
POWER
Power
450 W
VI
Voltage Input
90-264 VAC
OV
Output Voltage
15 VDC
OC
Output Current
30 A
OT
Operating Temperature
0 to 70 °C
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés