ABC600-1024G
Bel Fuse
Power Solutions
ABC600-1024G
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/abc600_1024g/abc600_1024g.prj},{NB=ABC600-1024G},{SHA256=GHOLHCW1K0MwJn9zAyEFjuSeha3hzLuYTB210mJn4Bs=},{INAME=00006__abc6002d10xxg},{PN=ABC600-1024G},{DESC=Industrial U-Chassis AC-DC Power Supply, Power 600W, Output 24VDC, 25A, Input 90-277VAC, Molex Header, RoHS Compliant},{POWER=600},{VI=90-277},{OV=24},{OC=25},{OT=-25 to 70},{ISOLATION=Isolated},{MT=Chassis Mount},{DIMENSIONS=8 x 5 x 1.6},{NO=1},{VOUT=24},{LOUT=25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ABC600-1024G - Bel Power Solutions
Bill of material
ABC600-1024G
PN
Part Number
ABC600-1024G
DESC
Description
Industrial U-Chassis AC-DC Power Supply, Power 600W, Output 24VDC, 25A, Input 90-277VAC, Molex Header, RoHS Compliant
POWER
Power
600
W
VI
Voltage Input
90-277
VDC
OV
Output Voltage
24
VDC
OC
Output Current
25
A
OT
Operating Temperature
-25 to 70
°C
ISOLATION
Isolation
Isolated
MT
Mounting Type
Chassis Mount
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
8 x 5 x 1.6
인치
NO
Number of Outputs
1
VOUT
Vout 1
24
VDC
LOUT
lout 1
25
A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청