Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
abc601_1t48 - Bel Power Solutions
Bill of material
ABC601-1T48
PN
Part Number
ABC601-1T48
DESC
Description
Industrial/Medical AC-DC Power Supply, Power 600W, Output 48VDC, 12.5A| Input 85-305VAC, U-Chassis, Convection Cooling, RoHS Compliant
POWER
Power
600 W
VI
Voltage Input
85-305 VAC
OV
Output Voltage
48 VDC
OC
Output Current
12,5 A
OT
Operating Temperature
-20 to 50 °C
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés