Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
dk Fixiersysteme
Beschreibung
Abgesetzte Backe - -
Stückliste
270972
BEST
Bestellnummer
270972
WS
Werkstoff
Edelstahl
BACKENB
Backenbreite
25 mm
LUMFANG
Lieferumfang
1 Backe
B
Breite
25 mm
B1
Abstand
15 mm
H
Höhe
10.3 mm
H1
Höhe
5 mm
H2
Höhe
1.8 mm
L
Länge
4.5 mm
L1
Breite
1.3 mm
BESCH
Beschreibung
Absatzhöhe 1,8 mm. Absatzlänge 1,3 mm
BS
Beschreibung
Infotext
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen