Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
abh50_1012 - Bel Power Solutions
Bill of material
ABH50-1012
PN
Part Number
ABH50-1012
DESC
Description
Open Frame AC-DC Power Supply, Power 50W, Output 12VDC, 4.2A, Input 85-264VAC
POWER
Power
50 W
VI
Voltage Input
85-264 VAC
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
4,2 A
OT
Operating Temperature
-5 to 50 °C
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD