Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
abs400_1024 - Bel Power Solutions
Bill of material
ABS400-1024
PN
Part Number
ABS400-1024
DESC
Description
Industrial AC-DC Power Supply, Power 400W, Output 24VDC, 16.7A, Input 90-264VAC, Sealed Chassis, Convection Cooling, RoHS Compliant
POWER
Power
400 W
VI
Voltage Input
90-264 VAC
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
16,7 A
OT
Operating Temperature
-20 to 70 °C
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)