Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 74
HELP_VARIABLE
Firma
Hoka
Beschreibung
Absperrklappe Drehknopf Muffe -  HoKa Absperrklappe mit Drehknopf, beidseitg mit Muffe, 15° Raster
Stückliste
Absperrklappe PPs, Innendurchmesser = 110 - 10037098(LOD=M-300)
CNSORDERNO
Bestellnummer
mm
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
ART
Artikel
CNSMAT
Material
KNG
KatalogNG
FAR
Farbe
FARD
Farbe Drehknopf
schwarz
DA
Durchmesser
mm
LGES
Gesamtlänge
mm
L
Länge
mm
L1
Länge
mm
TOL
Toleranz Ø
mm
S
Wandstärke
mm
INFO
Info text
Information
Info text
ASTEXT
Ausschreibungstext
HoKa Absperrklappe mit Handhebel, Drehknopf, Drehknopf stufenlos, Muffe oder Flansch, Kunststoff-Formteil rund mit innenliegendem Anschlag zur Verbindung von Rohren in einer Abluftanlage mittels Schweißverfahren. Als Absperrklappe zum Einstellen und Absperren von Volumenströmen mit innenliegender Dichtung. Muffeninnendurchmesser in Anlehnung an die DIN 8062. Herstellungsverfahren: bis Ø 400 mm aus Spritzteilen gefertigt., ab Ø 450 mm aus Halbzeugen gefertigt. Möglicher negativer Überdruck auf Anfrage nach mechanischer, chemischer und thermischer Belastung.
HINT
Bemerkung
Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um Einbaumaße