您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
AC40B-02-D
SMC Corporation
气动辅助元件
新型模块式F.R.L.气动组合元件
AC-D 模块式F.R.L.组合元件
带附件装配体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/air_line_equipment/new_modular_f_r_l/ac_d/ac_d_with_attachment/ac_b_d_wa_asmtab.prj},{NB=AC40B-02-D_2(0)},{BODY=40},{BODYX=40},{BODYXX=40},{THREAD1=},{PORT=02},{OPTIONA=},{OPTIONB=},{ATTACHMENTC=},{SEMISTANDARDD=},{SEMISTANDARDE=},{SEMISTANDARDF=},{SEMISTANDARDG=},{SEMISTANDARDH=},{SEMISTANDARDI=},{THREAD2=0},{A=145.200},{F=72.600},{AX=70.000},{WZS=5.000},{N=75.2},{PPATH=ac_b_d/assembly/ac_b_d_wa_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
AC_B-D - 带附件
明细表
AC40B-02-D
BODY
主体大小
40
40
THREAD1
螺纹种类
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
PORT
接管口径
(02) 1/4
(03) 3/8
(04) 1/2
(02) 1/4
(03) 3/8
(04) 1/2
OPTIONA
浮子式自动排水器
(-) 无自动排水器
(C) N.C.(常断)无加压时无泠凝水排出
(D) N.O.(常开)无加压时有泠凝水排出
(-) 无自动排水器
(C) N.C.(常断)无加压时无泠凝水排出
(D) N.O.(常开)无加压时有泠凝水排出
OPTIONB
压力表/数字式压力开关
(-) 无压力表
(E) 方形埋入式压力表 (带限位指示器)
(G) 圆形压力表 (带限位指示器)
(M) 圆形压力表 (带有色环)
(E1) 输出规格:NPN输出/导线引出规格:配线下引出
(E2) 输出规格:NPN输出/导线引出规格:配线上引出
(E3) 输出规格:PNP输出/导线引出规格:配线下引出
(E4) 输出规格:PNP输出/导线引出规格:配线上引出
(-) 无压力表
(E) 方形埋入式压力表 (带限位指示器)
(G) 圆形压力表 (带限位指示器)
(M) 圆形压力表 (带有色环)
(E1) 输出规格:NPN输出/导线引出规格:配线下引出
(E2) 输出规格:NPN输出/导线引出规格:配线上引出
(E3) 输出规格:PNP输出/导线引出规格:配线下引出
(E4) 输出规格:PNP输出/导线引出规格:配线上引出
ATTACHMENTC
残压释放3通阀
(-) 无附件
(V) 安装位置:AF+AR+V
(V1) 安装位置:V+AF+AR_K
(-) 无附件
(V) 安装位置:AF+AR+V
(V1) 安装位置:V+AF+AR_K
SEMISTANDARDD
设定压力
(-) 0.05~0.85MPa设定
(1) 0.02~0.2MPa设定
(-) 0.05~0.85MPa设定
(1) 0.02~0.2MPa设定
SEMISTANDARDE
杯
(-) 聚碳酸酯杯
(2) 金属杯
(6) 尼龙杯
(8) 金属杯带液位计
(-) 聚碳酸酯杯
(2) 金属杯
(6) 尼龙杯
(8) 金属杯带液位计
SEMISTANDARDF
空气过滤器排水口
(-) 带排水活门
(J) 冷凝水导管 1/4
(W) 带排水活门 倒勾接头 (φ6xφ4尼龙管用)
(-) 带排水活门
(J) 冷凝水导管 1/4
(W) 带排水活门 倒勾接头 (φ6xφ4尼龙管用)
SEMISTANDARDG
排气机构
(-) 溢流型
(N) 非溢流型
(-) 溢流型
(N) 非溢流型
SEMISTANDARDH
流向
(-) 流向:左→右
(R) 流向:右→左
(-) 流向:左→右
(R) 流向:右→左
SEMISTANDARDI
表示单位
(-) 产品的单位:MPa,°C 压力表的单位:MPa
(-) 产品的单位:MPa,°C 压力表的单位:MPa
THREAD2
螺纹 on/off
on
off
on
off
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求