Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
ACA__V_,ACBA__V_,ACDA__V_,ACTA__V_,ACBTA__V_ - Acrylic Resin Plates - A/B Side Holes Combination Type Without Corner Holes -
Stückliste
ACA11V4-21-20-3-C10.5-D6-R6-S10-N3
PN
Teil Nummer
ACA11V4-21-20-3-C10.5-D6-R6-S10-N3
TP
Ausführung
50
TYPE
Typ
ACA
GR
Beständigkeit
COLOR
Farbe
AH
A Number of Holes
BH
B Number of Holes
NOH
Anz. Bohrungen
4
A
Maß A 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für A
Maß A 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
B
B 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für B
B 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
T
T auswählen
mm
C
C 0.5mm Increment
mm
D
D 0.5mm Increment
mm
R
R 0.5mm Increment
mm
S
S 0.5mm Increment
mm
HS
Bohrung auswählen
SND
Bohrungen auswählen
L
mm
DD
d
3.5 mm
DD1
d1
0.0 mm
DD2
d2
0 mm
HH
h
0.0 mm
ALT15
Same size chamfer at Four Corners
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Maschinenbau Kitz
    Verbindungsplatte 40/3 - Serie 40
    voestalpine
    13.1 - Abstimmplatte (Stahl) für 13.1
    Kollmorgen
    Platte MCD - DDL-Motoren
    Kollmorgen
    Platte MC - DDL-Motoren
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen