Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
ACA__V_,ACBA__V_,ACDA__V_,ACTA__V_,ACBTA__V_ - Acrylic Resin Plates - A/B Side Holes Combination Type Without Corner Holes -
Nomenclature
ACA11V4-21-20-3-C10.5-D6-R6-S10-N3
PN
Réf. pièce
ACA11V4-21-20-3-C10.5-D6-R6-S10-N3
TP
Sélection du type
50
TYPE
Type
ACA
GR
Grade
COLOR
Couleur
AH
A Number of Holes
BH
B Number of Holes
NOH
Nombre de trous
4
A
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
T
Sélection de T
mm
C
C 0.5mm Increment
mm
D
D 0.5mm Increment
mm
R
R 0.5mm Increment
mm
S
S 0.5mm Increment
mm
HS
Trous sélectionnables
SND
Sélection des trous de montage
L
mm
DD
d
3.5 mm
DD1
d1
0.0 mm
DD2
d2
0 mm
HH
h
0.0 mm
ALT15
Same size chamfer at Four Corners
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Maschinenbau Kitz
    Plaque d'assemblage 40/3 - Série 40
    voestalpine
    13.1 - Adapt plate (steel) for 13.1
    Kollmorgen
    MCD de plaque - Moteurs DDL
    Kollmorgen
    MC de plaque - Moteurs DDL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés