Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
acc600_1t15 - Bel Power Solutions
Bill of material
ACC600-1T15
PN
Part Number
ACC600-1T15
DESC
Description
Industrial U-Chassis AC-DC Power Supply, Power 600W, Output 15VDC, 25A, Input 85-264VAC, RoHS Compliant, U-Channel
POWER
Power
600 W
OV
Output Voltage
15 VDC
OC
Output Current
25 A
VIN
Voltage Input
85-264 VAC
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型