Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
acc600_1t48 - Bel Power Solutions
Bill of material
ACC600-1T48
PN
Part Number
ACC600-1T48
DESC
Description
Industrial U-Chassis AC-DC Power Supply, Power 600W, Output 48VDC, 12.5A, Input 85-264VAC, RoHS Compliant, U-Channel
POWER
Power
600 W
OV
Output Voltage
48 VDC
OC
Output Current
12 A
VIN
Voltage Input
85-264 VAC
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
    Bel Fuse
    ABC600-1024G - Bel Power Solutions
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model