Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
acc600_1t58 - Bel Power Solutions
Bill of material
ACC600-1T58
PN
Part Number
ACC600-1T58
DESC
Description
Industrial U-Chassis AC-DC Power Supply, Power 600W, Output 58VDC, 10.34A, Input 85-264VAC, RoHS Compliant, U-Channel
POWER
Power
600 W
OV
Output Voltage
58 VDC
OC
Output Current
10 A
VIN
Voltage Input
85-264 VAC
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen