피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Amphenol Sine Systems
생성됨: 277.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Amphenol Sine Systems
Accessories and Tooling
Amphenol Sine Systems
A Series - Thermoplastic Connectors
AT Series
Powered by
CAD모델 선택
A114017-SR - Seal, plug, Contact Size 16, AT_SR-Series
16.09.2021
A114018 - Blank Seal Plug, Size 8, 8-10 AWG
16.09.2021
A114019 - Blank Seal Plug, Size 4, 4-6 AWG, DuraMate
16.09.2021
AHDC04-18 - Size 18 Plug Cap, A Series, DuraMate
16.09.2021
AHDC04-24 - Protective Cap for Plugs, Size 24, A Series, DuraMate, Isobus
16.09.2021
AHDC04-24-PM - Size 24, Plug Cap, Threaded and Sealed, DuraMate, Isobus
16.09.2021
AHDC04-24-PMT - Size 24, Plug Cap, Threaded and Sealed with Tether, A Serie...
16.09.2021
AHDC04-24-T - Size 24, Plug Cap, with Tether, A Series, DuraMate, Isobus
16.09.2021
AHDC06-18 - Size 18, Receptacle Cap, DuraMate
16.09.2021
AHDC06-24 - Size 24, Receptacle Cap, DuraMate
16.09.2021
AHDP-16-04477 - Rubber Flange Seal, Shell Size 24, A Series, DuraMate
16.09.2021
AHDP24-PN01 - Panel Nut Shell, Size 24, DuraMate
16.09.2021
AT 06 CAP - Protective Cap, AT Series
16.09.2021
AT 06/08 Boot - Boot, AT, 6 Way/8 Way
16.09.2021
AT11-0010-3.6M - Removal Tool, Plastic Size 8 (3.6 mm)
16.09.2021
AT11-026-0205 - PLASTIC MOUNTING CLIP, GREY
16.09.2021
AT11-027-0405 - Contact Removal Tool, Size 4, 4 AWG, DuraMate
16.09.2021
AT11-027-0805 - MOUNTING CLIP FOR AT SERIES, 8 POSITION CONNECTORS, PLASTIC...
16.09.2021
AT11-030-0205 - PLASTIC MOUNTING CLIP, BLACK
16.09.2021
AT11-240-2005 - Removal Tool, Plastic, Size 20
16.09.2021
AT11-310-0205 - MOUNTING CLIP FOR AT, ATM, ATP, ATHD SERIES, 2, 3, 4, 6, 12...
16.09.2021
AT11-337-1205 - Removal Tool, Plastic Size 12, DuraMate
16.09.2021
AT114008 - Contact Removal Tool, Size 8, 8-10 AWG, DuraMate
16.09.2021
AT114009 - Contact Removal Tool, Size 4, 6 AWG
16.09.2021
AT14-001-2486 - Metal Lock Washer, Size 24, DuraMate
16.09.2021
AT-246CPA-RD - CPA, AT Series, 2, 4 & 6 Cavity, Red
04.11.2021
AT-3CPA-GRN - CPA, AT Series, 3-Pos, Green
10.12.2021
AT60-20-04XX - Contact, Pin, Stamped, Size 20, 0.35-0.5mm², A Series
16.09.2021
AT60-204-12141-10 - Size 12 Pin Contact, 10-12 AWG
16.09.2021
AT62-20-04XX - Contact, Socket, Stamped, Size 20, 0.35-0.5mm², A Series
16.09.2021
AT62-203-12141-10 - Size 12 Socket Contact, 10-12 AWG
16.09.2021
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
추가 정보
권장 사항
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.