Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Accessories ANW - VRS-AN G1/8-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.10119 VRS-AN G1/8-AG
NAME
Name
10_01_01_10119
NNCUSTOM
VRS-AN G1/8-AG
NTCUSTOM
Verschluss-Schraube mit Bund
NBCUSTOM
VRS-AN G1/8-AG
LINACUSTOM
VRS-AN G1/8-AG
ARTNR
Order number
10.01.01.10119
C121
D
16 mm
C122
Dk
20 mm
C132
G1
G1/8"-AG
C111
L
4 mm
C133
LG1
7 mm
C118
Lk
2 mm
C140
SW1
5 mm
C575
Weight
4 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型