Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Accessories Ejector Modules ecoPump SEP - BEF-WIN 30x40x25.5 4 SFE-7
Bill of material
SCHMALZ 10.08.03.00313 BEF-WIN 30x40x25.5 4 SFE-7
NAME
Name
10_08_03_00313
NNCUSTOM
BEF-WIN 30x40x25.5 4 SFE-7
NTCUSTOM
Befestigungswinkel
NBCUSTOM
BEF-WIN 30x40x25.5 4 SFE-7
LINACUSTOM
BEF-WIN 30x40x25.5 4 SFE-7
ARTNR
Order number
10.08.03.00313
C114
B
30 mm
C113
B2
17.5 mm
C127
d
6.3 mm
C125
d1
4.5 mm
C154
D mk
17 mm
C117
H
40 mm
C111
L
25.5 mm
C130
s
4 mm
C628
X1
15.4 mm
C625
Y1
20 mm
C575
Weight
26.9 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés