Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Accessories Ejector Modules ecoPump SEP - SEV G1/8-IG G1/4-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.02.01.01471 SEV G1/8-IG G1/4-AG
NAME
Name
10_02_01_01471
NNCUSTOM
SEV G1/8-IG G1/4-AG
NTCUSTOM
Schnellentlüftungsventil
NBCUSTOM
SEV G1/8-IG G1/4-AG
LINACUSTOM
SEV G1/8-IG G1/4-AG
ARTNR
Order number
10.02.01.01471
C121
D
19 mm
C132
G1
G1/8"-IG
C135
G2
G1/4"-AG
C111
L
37 mm
C133
LG1
8.8 mm
C140
SW1
17 mm
C142
SW2
6 mm
C2201
Druckbereich (Betriebsdruck)
2,5 ... 7,0 bar
C575
Weight
22.7 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
    Schmalz
    Screw in Push Fittings - STV-GE G1/8-AG 4
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型