Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Accessories for Screw Unions - RED-STK G1/2-AG G3/8-IG MS-V
Bill of material
SCHMALZ 10.08.04.00096 RED-STK G1/2-AG G3/8-IG MS-V
NAME
Name
10_08_04_00096
NNCUSTOM
RED-STK G1/2-AG G3/8-IG MS-V
NTCUSTOM
Reduzierstück mit Sechskant
NBCUSTOM
RED-STK G1/2-AG G3/8-IG MS-V
LINACUSTOM
RED-STK G1/2-AG G3/8-IG MS-V
ARTNR
Order number
10.08.04.00096
C132
G1
G1/2"-AG
C135
G2
G3/8"-IG
C111
L
6 mm
C133
LG1
12 mm
C136
LG2
18 mm
C140
SW1
24 mm
C613
Material
Messing
C575
Weight
25 g
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD