Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Accessories for Screw Unions - VRS-SB G1/2-AG ISKT O-Ring
Bill of material
SCHMALZ 10.08.06.00046 VRS-SB G1/2-AG ISKT O-Ring
NAME
Name
10_08_06_00046
NNCUSTOM
VRS-SB G1/2-AG ISKT O-Ring
NTCUSTOM
Verschluss-Schraube mit Bund
NBCUSTOM
VRS-SB G1/2-AG ISKT O-Ring
LINACUSTOM
VRS-SB G1/2-AG ISKT O-Ring
ARTNR
Order number
10.08.06.00046
C122
Dk
27 mm
C132
G1
G1/2"-AG
C118
Lk
5 mm
C133
LG1
9.5 mm
C142
SW2
10 mm
C613
Material
Messing
C575
Weight
32 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)