Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Accessories Mounting Sections MO-PROF - VBR-PR 185x185x3 K-FL
Bill of material
SCHMALZ 25.09.06.00005 VBR-PR 185x185x3 K-FL
NAME
Name
25_09_06_00005
NNCUSTOM
VBR-PR 185x185x3 K-FL
NTCUSTOM
Profilverbinder
NBCUSTOM
VBR-PR 185x185x3 K-FL
LINACUSTOM
VBR-PR 185x185x3 K-FL
ARTNR
Order number
25.09.06.00005
C114
B
185 mm
C113
B2
38 mm
C127
d
9 mm
C117
H
3 mm
C111
L
185 mm
C110
L2
38 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)