Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Accessories Mounting Sections MO-PROF - VBR-PR 185x185x3 K-FL
Bill of material
SCHMALZ 25.09.06.00005 VBR-PR 185x185x3 K-FL
NAME
Name
25_09_06_00005
NNCUSTOM
VBR-PR 185x185x3 K-FL
NTCUSTOM
Profilverbinder
NBCUSTOM
VBR-PR 185x185x3 K-FL
LINACUSTOM
VBR-PR 185x185x3 K-FL
ARTNR
Order number
25.09.06.00005
C114
B
185 mm
C113
B2
38 mm
C127
d
9 mm
C117
H
3 mm
C111
L
185 mm
C110
L2
38 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型