Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Accessories SCP/SMP - GP 4 SCP 10..15
Bill of material
SCHMALZ 10.02.02.00914 GP 4 SCP 10..15
NAME
Name
10_02_02_00914
NNCUSTOM
GP 4 SCP 10..15
NTCUSTOM
Druckluftanschlussplatte
NBCUSTOM
GP 4 SCP 10..15
LINACUSTOM
GP 4 SCP 10..15
ARTNR
Order number
10.02.02.00914
C114
B
30 mm
C113
B2
5 mm
C127
d
4.5 mm
C132
G1
G1/4"-IG
C117
H
34 mm
C116
H2
5 mm
C111
L
106 mm
C628
X1
96 mm
C629
X2
96 mm
C626
Y2
20 mm
C151
Anzahl Anschlüsse
4
C575
Weight
281 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)