Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Accessories Wafer Gripper SWGm - ABL-SET 14 SWG/SCG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.30.00059 ABL-SET 14 SWG/SCG
NAME
Name
10_01_30_00059
NNCUSTOM
ABL-SET 14 SWG/SCG
NTCUSTOM
Abluftset
NBCUSTOM
ABL-SET 14 SWG/SCG
LINACUSTOM
ABL-SET 14 SWG/SCG
ARTNR
Order number
10.01.30.00059
C114
B
23 mm
C127
d
14 mm
C633
G4
M4-AG
C117
H
36.5 mm
C111
L
25.5 mm
C575
Weight
35 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)