Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Mini Motor
Descrizione
ACF - Motoriduttore asincrono coassiale ad ingranaggi
Lista materiale
ACF2T2 7,4 B3
TYP
Tipo
ACF2T2
I
Riduzione
GBINFO
Info riduttore
Ingranaggi ad assi paralleli - Efficienza 94%
CPL
Forma di attacco
AS
Standard applicabile
LUB
Lubrificante
Uso alimentare (NSF H1)
SMAT
Materiale albero e viti
Acciaio INOX
DP
Potenza resa
31W
NLMS
Velocità del motore a vuoto
2800rpm
NLGBS
Velocità al riduttore a vuoto
378rpm
RTQ
Coppia nominale
0,8Nm
SV
Tensione di alimentazione
230/400 Vac - 50Hz
SC
Corrente assorbita
0,30/0,17 A
CLN
Raffreddamento
Naturale
USE
Modalità d’impiego
0÷40 °C / max 90% RH / max 1000m slm
STEMP
Temperatura di stoccaggio
-20÷60 °C
W
Classe di isolamento
F (CEI EN 60034-1)
IP
Grado di protezione
IP67 (CEI EN 60529)
WT
Peso
2,40 kg