Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
ACHAT, ACHATW - 气动夹盘用附件
明细表
ACHAT4
PN
型号
LDTS
L尺寸类型
HTS
孔型
螺纹孔型
CN
夹盘公称
MAT
材质
S45C
ST
表面处理
AC
附件
内六角螺栓2个、定位销1根
L
L指定单位1mm
mm
P
P 选择
mm
W
mm
A
mm
X1
mm
X2
mm
T1
4.0 mm
T2
4 mm
P1
5 mm
P2
2.5 mm
P3
5.0 mm
G
2.5 mm
K1
5.0 mm
K2
6.5 mm
M1
M2
M2
M2
DD
d
2.4 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型