Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
ACHAT, ACHATW - BEFESTIGUNG FÜR FÜLLSTUTZEN
Stückliste
ACHAT4
PN
Teile-nummer
LDTS
Ausführung Maß L
HTS
Bohrungsausführung
Gewindebohrung
CN
Spannfutter Nenngröße
MAT
Werkstoff
EN 1.1191 Äquivalent
ST
Oberflächenbehandlung
AC
Zubehör
Innensechskantschrauben 2 Stk., Zentrierstift
L
L 1mm-Schritte
mm
P
P Auswahl
mm
W
mm
A
mm
X1
mm
X2
mm
T1
4.0 mm
T2
4 mm
P1
5 mm
P2
2.5 mm
P3
5.0 mm
G
2.5 mm
K1
5.0 mm
K2
6.5 mm
M1
M2
M2
M2
DD
d
2.4 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen