Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
ACHAT, ACHATW - FIXATON POUR MANDRIN PNEUMATIQUE
Nomenclature
ACHAT4
PN
Référence pièce
LDTS
Type à dimension L
HTS
Type à trous
Trou taraudé
CN
Mandrin nominal
MAT
Matériau
EN 1.1191 l'équivalent
ST
Traitement de surface
AC
Accessoires
Vis d'assemblage à tête à six pans creux 2 pièces, goupille de positionnement
L
L Incrément de 1 mm
mm
P
Sélection P
mm
W
mm
A
mm
X1
mm
X2
mm
T1
4.0 mm
T2
4 mm
P1
5 mm
P2
2.5 mm
P3
5.0 mm
G
2.5 mm
K1
5.0 mm
K2
6.5 mm
M1
M2
M2
M2
DD
d
2.4 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés