Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
ACHPB, ACHPM - エアチャック用ブラケット -板型-
部品表
ACHPB4-K-23.5
PN
型番
ST
表面処理
NO
呼び
B
B 選択
mm
P1
mm
W
mm
T1
6 mm
E
mm
L1
1 mm
F
15 mm
R
3 mm
M
3
DD4
D4
3.4 mm
DD3
D3
6.5 mm
TT2
T2
2.5 mm
P
P ピッチ中心振分け
mm
A
mm
DD2
D2
3.4 mm
DD1
D1
6.5 mm
TT1
T1
3.5 mm
N
6.5 mm
Z
mm
Y
4 mm
KK
K
1.5 mm
BB
B
mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)