Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
ACHPB, ACHPM - Brackets for Grippers - Plate Type
Stückliste
ACHPB4-K-23.5
PN
Teile-nummer
ST
Beschichtung
NO
Nenngröße
B
B auswählen
mm
P1
mm
W
mm
T1
6 mm
E
mm
L1
1 mm
F
15 mm
R
3 mm
M
3
DD4
D4
3.4 mm
DD3
D3
6.5 mm
TT2
T2
2.5 mm
P
P Pitch Center Divided
mm
A
mm
DD2
D2
3.4 mm
DD1
D1
6.5 mm
TT1
T1
3.5 mm
N
6.5 mm
Z
mm
Y
4 mm
KK
K
1.5 mm
BB