Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
ACHPB, ACHPM - Brackets for Grippers - Plate Type
Lista materiale
ACHPB4-K-23.5
PN
Part Number
ST
Surface Treatment
NO
No.
B
Selezione B
mm
P1
mm
W
mm
T1
6 mm
E
mm
L1
1 mm
F
15 mm
R
3 mm
M
3
DD4
D4
3.4 mm
DD3
D3
6.5 mm
TT2
T2
2.5 mm
P
P Pitch Center Divided
mm
A
mm
DD2
D2
3.4 mm
DD1
D1
6.5 mm
TT1
T1
3.5 mm
N
6.5 mm
Z
mm
Y
4 mm
KK
K
1.5 mm
BB
B
mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD