Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
ACHPB, ACHPM - Brackets for Grippers - Plate Type
Bill of material
ACHPB4-K-23.5
PN
Part Number
ST
Surface Treatment
NO
Nominal
B
B Selection
mm
P1
mm
W
mm
T1
6 mm
E
mm
L1
1 mm
F
15 mm
R
3 mm
M
3
DD4
d4
3.4 mm
DD3
d3
6.5 mm
TT2
t2
2.5 mm
P
P Pitch Center Divided
mm
A
mm
DD2
d2
3.4 mm
DD1
d1
6.5 mm
TT1
t1
3.5 mm
N
6.5 mm
Z
mm
Y
4 mm
KK
k
1.5 mm
BB
b
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей