Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
acqj-2 - acqj-2x
Bill of material
DBC21-ACQJ-32-125-10
CODE
DBC21-ACQJ
CB
cb
TRIP
trip
AS
as
MC
mc
PRP
prp
FT
ft
PC
pc
A
95.5 mm
AB
17.0 mm
AC
45.5 mm
B
45 mm
BA
50 mm
D
16 mm
DA
12 mm
E
M8x1.25
AF
28.0 mm
EA
13.0 mm
F
0 mm
FA
0 mm
H
14 mm
M
22 mm
K
M6x1.0tongkong5.2
KA
17 mm
KB
34 mm
P
PT 1/8 mm
PA
12.5 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    AirTAC
    ACQD ACQJ - Compact Cylinder
    AirTAC
    Fish-eye - Universal Joint
    AirTAC
    NACQD - Inch series compact cylinder
    AirTAC
    ACQ - Compact Cylinder
    AirTAC
    HGS Series - slide table cylinder
    AirTAC
    ACQ ASQ ATQ - Compact Cylinder
    SMC
    JCQ - Compact Cylinder/Double Acting, Single Rod
    AirTAC
    B02 ACQ series
    AirTAC
    TACQ - compact cylinder(with guider)
    AirTAC
    QDK Series - clamp cylinder
    AirTAC
    ACED ACEJ - Compact cylinder
    AirTAC
    ACQ series(big size) - Compact cylinder
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés