Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
KCC Precision
Description
ACS4-ASJ/BSJ - Variable Stroke Type / Double Acting : Single Rod (ASJ/BSJ)
Bill of material
ACS4-NB25-S1010-25-ASJ
SER
Series
STYPE
Lubrication Type
MOUNTING
Mounting Style
BS
Bore Size
mm
STROKE
Cylinder Stroke
mm
STROKE1
Ordered Stroke
POS
mm
Entrez la valeur pour POS
mm
cm
inch
ft
PTTY
Port Tread Type
BEL
Bellows
JOINT
Knuckle Joint
AS
Auto Switch
NOS
No. of Auto Switch
ACT
Acting
ORDER
Order Spec.
(KC8) Variable stroke cylinder/Fwd Adjust (25mm/50mm)
CV
Control Range
mm
EFT
Effective length of thread
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés