Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
KCC Precision
Description
ACS4-TS - Multi Stroke Type / Double Acting : Single Rod (TS)
Bill of material
ACS4N-B25-S(10+10) ----TS
SER
Series
STYPE
Lubrication Type
MOUNTING
Mounting Style
BS
Bore Size
mm
STNOTE
Stroke Selection Guide
Stroke B is Rod Side Stroke and Stroke A is Head Side Stroke. TS=S(ST_A+ST_B). ST-B is grater than or equal to ST_A.
STROKEB
Cylinder Stroke B
mm
STROKE1
Stroke B Selection
POS
Rod position B
mm
Введите значение для POS
Rod position B
mm
cm
inch
ft
STROKEA
Cylinder Stroke A
mm
STROKE21
Stroke A Selection
PTTY
Port Tread Type
BEL
Bellows
JOINT
Knuckle Joint
AS
Auto Switch
NOS
No. of Auto Switch
ACT
Acting
ORDER
Order Spec.
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей