피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
日本語
한국어
русский
中文
한국어
ACS4W-NB25-S10-
케이시시정공(주)
공압실린더
표준형실린더
ACS4
Powered by
CAD모델 선택
{kccpr/pneumatic/standard_cylinder/acs4/acs4w_asmtab.prj},{NB=ACS4WNB25-S10(10)},{SER=ACS4},{SERW=D},{STYPE=N},{MOUNTING=B},{BS=25},{STROKE=10},{STROKE1=1},{POS=0},{PTTY=},{ROD=},{BEL=},{JOINT=},{AS=},{NOS=},{ACT=},{ORDER=},{EFT=19.500},{A=22.000},{D=12.000},{F=13.000},{GA=8.000},{GB=8.000},{I=34.000},{K=5.500},{MM=M10x1.25},{MMNDM=10.000},{MMKDM=8.466},{N=15.000},{NA=30.000},{NBB=13.000},{NN=M26x1.5},{NNNDM=26.000},{NNKDM=24.160},{P=1/8},{PNDM=9.728},{PDEPTH=4.400},{H=45.000},{LT=120.000},{N1=14.000},{S1=61.000},{PITCH=1.500},{PPATH=acs-d_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
케이시시정공(주)
내용
ACS4W - 복동/양로드
BOM
ACS4W-NB25-S10-
SER
시리즈
ACS4 (AL: 고무쿠션)
ACS4A (AL: 에어쿠션)
ACS4 (AL: 고무쿠션)
ACS4A (AL: 에어쿠션)
STYPE
윤활방식
비윤활
저유압(5kgf/cm2)
비윤활
저유압(5kgf/cm2)
MOUNTING
취부지지형식
(B) 기본형
(LB) 푸트형
(FA) 로드측 플랜지형
(TR) 로드 트루니언형
(B) 기본형
(LB) 푸트형
(FA) 로드측 플랜지형
(TR) 로드 트루니언형
BS
튜브내경
25
25
mm
STROKE
실린더 스트로크
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
75
100
125
150
175
200
250
300
350
400
450
500
550
600
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
75
100
125
150
175
200
250
300
350
400
450
500
550
600
mm
STROKE1
주문행정
표준
주문행정
표준
주문행정
POS
mm
값 입력 POS
mm
cm
inch
ft
확인
PTTY
포트나사 형식
Rc(PT)
NPT
G(PF)
Rc(PT)
NPT
G(PF)
BEL
벨로우즈
벨로우즈 없음
나일론 타포린
네오프렌
벨로우즈 없음
나일론 타포린
네오프렌
JOINT
너클조인트형
로드선단너트 1개
(I) 싱글 너클조인트
(Y) 더블 너클조인트
로드선단너트 1개
(I) 싱글 너클조인트
(Y) 더블 너클조인트
AS
오토스위치
없음
(C72) D-C72K
(C73) D-C73K
(C73KL) D-C73KL(3M)
(1K) MA-1K
(2HK) MA-2HK
(RO) RO
(SO) SO
(H7A1) D-H7A1K
(H7A2) D-H7A2K
(H7B) D-H7BK
없음
(C72) D-C72K
(C73) D-C73K
(C73KL) D-C73KL(3M)
(1K) MA-1K
(2HK) MA-2HK
(RO) RO
(SO) SO
(H7A1) D-H7A1K
(H7A2) D-H7A2K
(H7B) D-H7BK
NOS
오토스위치 수량
없음
없음
ACT
작동방식
복동식
단동 전진
단동 후진
복동식
단동 전진
단동 후진
ORDER
주문사양
( ) 없음
(KB6) 내열 실린더 (-10 ~ 150 ℃) / (스위치 벨로우즈 제외)
(KB12) 외부 스테인리스 실린더 (피스톤 제외)
(KC3) 포트 위치 (A / B / C / D)
(KC4) 강력스크레이퍼 (포장 SCB 유형)
(KC5) 내열 실린더 (-10 ~ 110 ℃) / (스위치 부착 벨로우즈 부착)
(KC6) STS (ROD, 엔드 너트 만 해당)
(KC9) 가변 행정 실린더 / 후부 조정
(KC20) 헤드 커버 축 방향 포트
(KC22) 포장 불소 고무
(KC25) 피팅 포트 고정 오리피스 없음
(KC26) 2산 클레 비스용 핀 재질 스테인리스 강 (SUS304)
(KC29) 이중 너클 조인트 부분에 스프링 핀 삽입
(KC52) 고정 너트에 고정 너트
(KC85) 식품기계용 그리스 사양
( ) 없음
(KB6) 내열 실린더 (-10 ~ 150 ℃) / (스위치 벨로우즈 제외)
(KB12) 외부 스테인리스 실린더 (피스톤 제외)
(KC3) 포트 위치 (A / B / C / D)
(KC4) 강력스크레이퍼 (포장 SCB 유형)
(KC5) 내열 실린더 (-10 ~ 110 ℃) / (스위치 부착 벨로우즈 부착)
(KC6) STS (ROD, 엔드 너트 만 해당)
(KC9) 가변 행정 실린더 / 후부 조정
(KC20) 헤드 커버 축 방향 포트
(KC22) 포장 불소 고무
(KC25) 피팅 포트 고정 오리피스 없음
(KC26) 2산 클레 비스용 핀 재질 스테인리스 강 (SUS304)
(KC29) 이중 너클 조인트 부분에 스프링 핀 삽입
(KC52) 고정 너트에 고정 너트
(KC85) 식품기계용 그리스 사양
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청