Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
ACSH_H, PCTSH_H, PYSH_H, PASH_H, UPSH_H - Feuilles de résine / films de résine avec trou
Nomenclature
ACSH2H-20-20-0.5-F6-G4.5-N3
PN
Référence pièce
ACSH2H-20-20-0.5-F6-G4.5-N3
TP
Sélection du type
Type à trous
MAT
Matériau
GR
Grade
Standard
COLOR
Couleur
Transparent
LT
Transmission de la lumière
93%
OT
Température ambiante de fonctionnement (degrés Celsius)
-30~80
NO
nominale
A
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
ATOL
Tolérance A
+/-1.0 mm
B
B Incrément de 1 mm
mm
BTOL
Tolérance B
+/-1.0 mm
TS
Sélection de T
mm
TTOL
Tolérance t
+/-0.1 mm
BNDS
N Sélection du diamètre nominal du boulon (trou traversant)
mm
F
F Incrément de 0.5mm
mm
Entrez la valeur pour F
F Incrément de 0.5mm
mm
cm
inch
ft
G
G Incrément de 0.5mm
mm
Entrez la valeur pour G
G Incrément de 0.5mm
mm
cm
inch
ft
DD
d
3.5 mm
ALT1
Position du trou depuis la gauche
XC
XC Incrément de 0.5mm
mm
ALT2
Position du trou depuis le bas
YC
YC Incrément de 0.5mm
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés