Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
ACTAE_H, ACBTAE_H - Kunststoffplatten, elektrostatisch - mit Bohrung
Stückliste
ACTAE2H-300-300-3-F9-G5-N3
PN
Teile-nummer
ACTAE2H-300-300-3-F9-G5-N3
GR
Beständigkeit
Antistatik-Ausführung
COLOR
Farbe
LT
Lichtübertragung
87%
OT
Raumbetriebstemperatur (Grad Celsius)
-30~60
NO
Anz. Bohrungen
A
Maß A 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für A
Maß A 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
ATOL
A-Toleranz
+/-1.0 mm
B
B 1mm-Schritte
mm
BTOL
B-Toleranz
+/-1.0 mm
T
mm
TTOL
Toleranz t
+/-0.5 mm
F
F 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für F
F 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
G
G 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für G
G 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
HT
Bohrung auswählen
BDS
Schraubennenn-Ø auswählen
DD
d
3.5 mm
DD1
d1
0.0 mm
DD2
d2
0 mm
HH
h
0.0 mm
ALT1
Bohrungsposition von links
XC
XC 0.5mm-Schritte
mm
ALT2
Bohrungsposition von unten
YC
YC = 0.5mm-Schritte
mm
ALT15
Same size (5mm) chamfer at Four Corners
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen