Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
ACTAE_H, ACBTAE_H - Plaques en résine Classe électrostatique - Type avec trou
Nomenclature
ACTAE2H-300-300-3-F9-G5-N3
PN
Référence pièce
ACTAE2H-300-300-3-F9-G5-N3
GR
Grade
Antistatique
COLOR
Couleur
LT
Transmission de la lumière
87%
OT
Température ambiante de fonctionnement (degrés Celsius)
-30~60
NO
Nombre de trous
A
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
ATOL
Tolérance A
+/-1.0 mm
B
B Incrément de 1 mm
mm
BTOL
Tolérance B
+/-1.0 mm
T
mm
TTOL
Tolérance t
+/-0.5 mm
F
F Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour F
F Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
G
G Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour G
G Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
HT
Trous sélectionnables
BDS
Sélection du diamètre nominal du boulon
DD
d
3.5 mm
DD1
d1
0.0 mm
DD2
d2
0 mm
HH
h
0.0 mm
ALT1
Position du trou depuis la gauche
XC
XC Incrément de 0.5mm
mm
ALT2
Position du trou depuis le bas
YC
YC Incrément de 0.5mm
mm
ALT15
Same size (5mm) chamfer at Four Corners
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés