Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Adamczewski
Beschreibung
AD-LM 12 FE - Leuchtmelder 12 LEDs
Stückliste
AD-LM 12 FE
CNSORDERNO
Artikelnummer
AD-LM 12 FE
DESCRIPTION_LONG
Technische Beschreibung
Leuchtmelder 12 LEDs
ECLASS
E-class Nr.
27143101
CTN
Zolltarifnummer
8531 20 20
COM
Herstellungsland
Deutschland
MOQ
Mindestbestellmenge
1
PDF
Datenblatt-Link (PDF)
Download
TL
Ausschreibungstext-Link
Download
GW
Gewicht
0.22 kg
W
Breite
144 mm
H
Höhe
72 mm
D
Tiefe
71 mm
RC
Stromaufnahme
0.175 A
PD
Verlustleistung
4.2 W
PSWA
Produktspezifische Webadresse
Webseite
AWG
14-12
CS
Adernquerschnitt
2.5-4 mm^2
SL
Abisolierlänge
6 mm^2
TT
Anzugsmoment
0.5 Nm
SS
Schraubenart
S 0.6x3.5
DCW
Fronttafelausschnitt Höhe
140 mm
DCH
Fronttafelausschnitt Breite
68 mm
INPUT
Eingang
12 logische Meldeeingänge
PS
Hilfsspannung
24V DC
DESIGN
Bauart
Fronttafeleinbau
CLAMPS
Klemmen
Schraubklemmen
TR
Temperaturbereich
-10 ... 50 °C
CER
Zulassungen
CE